Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio (K2053)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2053.0060
K2053.1060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1

538.20 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa

538.20 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Colore principale nero
Forma B Forma-Tipo senza braccio di spinta B=larghezza(mm) 90
B1(mm) 70 D=diametro(mm) 11 D2(mm) 26
H=altezza(mm) 105 H1(mm) 164 H2(mm) 31
H3(mm) 15 H4(mm) 30 H5(mm) 29
L3(mm) 50 SW=larghezza chiave(mm) 19 Denominazione Staffa Girevole
Versione 2 corsa di serraggio ampliata S1(mm) 31 S2(mm) 10
H6(mm) 10 Peso(kg) 1,6000 PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico