Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma C, canali forati (K1858)

Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma C, canali forati (K1858)
· Raschiatore metallico integrato

· Accessibilità al pezzo senza collisioni

· Alimentazione a pressione senza fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1858.161304
K1858.251304
K1858.401304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
L6
(mm)
B3
(mm)
L8
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
C (gradi) Forza di serraggio a 350 bar
(kN)
Forza di serraggio a 200 bar
(kN)
Peso
(kg)

378.35 €

1 4 giorni 5238735M6x1211741,537,510,522,537,5523815281912,25271649387,526381,5695,2-0,7500

510.60 €

1 4 giorni 7256850M8x221565054192255725624442425,241,82563,5561036563,96513,8-2,1500

552.00 €

1 4 giorni 856213,570M10x221916567,720256810078366631,522-2544-534082,5781040,5629,565-194,2500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma C
Forma-Tipo a doppia azione Denominazione Staffa a Leva Versione 1 idraulico
Tipo di attacco canali forati PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico