Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura (K1862)

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura (K1862)
· Struttura compatta

· Numerose varianti

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1862.14062306190100
K1862.14062306190200
K1862.14081306190100
K1862.14081306190200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo H6
(mm)
H7
(mm)
Corsa Direzione di rotazione Peso
(kg)

347.30 €

1 4 giorni ad azione singola6106a destra0,2500

347.30 €

1 4 giorni ad azione singola6106a sinistra0,2500

354.20 €

1 4 giorni a doppia azione888a destra0,2700

354.20 €

1 4 giorni a doppia azione888a sinistra0,2700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma C
D(mm) 10 D3(mm) 24,5 G(mm) M28x1,5
H(mm) 110 H1(mm) 103 H2(mm) 91
H3(mm) 70 H4(mm) 58 Denominazione Staffa Girevole
Versione 1 compatto Versione 2 idraulico D4(mm) 25
H8(mm) 12 H9(mm) 11,5 Tipo di attacco canali forati
Diametro del pistone(mm) 14 Flusso di volume massimo(cm³/s) 2,5 Fabbisogno di olio / Corsa(cm³) 1,2
L8(mm) 36 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico