Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma-Tipo | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | G (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | D4 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | Tipo di attacco | Diametro del pistone (mm) | Corsa | Flusso di volume massimo (cm³/s) | Fabbisogno di olio / Corsa (cm³) | Direzione di rotazione | H10 (mm) | L6 (mm) | G1 | Fabbisogno di olio / Corsa di ritorno (cm³) | L7 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.30 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo filettato | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a destra | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
416.30 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo filettato | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a sinistra | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
428.95 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo flangiato con O-ring | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a destra | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
428.95 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo flangiato con O-ring | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a sinistra | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
400.20 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo filettato | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a destra | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
400.20 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo filettato | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a sinistra | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
410.55 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo flangiato con O-ring | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a destra | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
410.55 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | raccordo flangiato con O-ring | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | a sinistra | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
506.00 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | raccordo filettato | 25 | 25 | 3,2 | 6 | a destra | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
506.00 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | raccordo filettato | 25 | 25 | 3,2 | 6 | a sinistra | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
526.70 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | raccordo flangiato con O-ring | 25 | 25 | 3,2 | 6 | a destra | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
526.70 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | raccordo flangiato con O-ring | 25 | 25 | 3,2 | 6 | a sinistra | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
473.80 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo filettato | 40 | 13 | 10 | 10 | a destra | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
473.80 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo filettato | 40 | 13 | 10 | 10 | a sinistra | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
428.95 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo flangiato con O-ring | 40 | 13 | 10 | 10 | a destra | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
428.95 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo flangiato con O-ring | 40 | 13 | 10 | 10 | a sinistra | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
463.45 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo filettato | 40 | 13 | 10 | 10 | a destra | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
463.45 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo filettato | 40 | 13 | 10 | 10 | a sinistra | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
496.80 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo flangiato con O-ring | 40 | 13 | 10 | 10 | a destra | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
496.80 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | raccordo flangiato con O-ring | 40 | 13 | 10 | 10 | a sinistra | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
535.90 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | raccordo filettato | 40 | 25 | 10 | 16 | a destra | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 | ||
535.90 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | raccordo filettato | 40 | 25 | 10 | 16 | a sinistra | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 | ||
546.25 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | raccordo flangiato con O-ring | 40 | 25 | 10 | 16 | a destra | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 | ||
546.25 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | raccordo flangiato con O-ring | 40 | 25 | 10 | 16 | a sinistra | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
H4(mm) | 11 | Denominazione | Staffa Girevole | Versione 1 | idraulico |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Forma-Tipo
B(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
G(mm)
H(mm)
H2(mm)
H5(mm)
L(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
D4(mm)
H7(mm)
H8(mm)
H9(mm)
Tipo di attacco
Diametro del pistone(mm)
Corsa
Flusso di volume massimo(cm³/s)
Fabbisogno di olio / Corsa(cm³)
Direzione di rotazione
H10(mm)
L6(mm)
G1
Fabbisogno di olio / Corsa di ritorno(cm³)
L7(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali