Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto (K1864)

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto (K1864)
· Raschiatore metallico integrato

· Protezione da sovraccarico integrata

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1864.25101404190111
K1864.25101404190211
K1864.25102404190111
K1864.25102404190211
K1864.25251404190111
K1864.25251404190211
K1864.40131404190111
K1864.40131404190211
K1864.40132404190111
K1864.40132404190211
K1864.40251404190111
K1864.40251404190211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Corsa Flusso di volume massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / Corsa
(cm³)
Direzione di rotazione B3
(mm)
G1 D8
(mm)
Fabbisogno di olio / Corsa di ritorno
(cm³)
Peso
(kg)

448.50 €

1 4 giorni a doppia azione50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2a destra32M6458,81,4000

448.50 €

1 4 giorni a doppia azione50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2a sinistra32M6458,81,4000

433.55 €

1 4 giorni ad azione singola50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2a destra32M645-1,4500

433.55 €

1 4 giorni ad azione singola50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2a sinistra32M645-1,4500

547.40 €

1 4 giorni a doppia azione50372844,823,52011M18x1,5158,594733497026,52030172726,5186,6102525253,26a destra32M645171,6000

547.40 €

1 4 giorni a doppia azione50372844,823,52011M18x1,5158,594733497026,52030172726,5186,6102525253,26a sinistra32M645171,6000

514.05 €

1 4 giorni a doppia azione63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010a destra46M86027,72,5400

514.05 €

1 4 giorni a doppia azione63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010a sinistra46M86027,72,5400

497.95 €

1 4 giorni ad azione singola63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010a destra46M860-2,3000

497.95 €

1 4 giorni ad azione singola63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010a sinistra46M860-2,3000

580.75 €

1 4 giorni a doppia azione63484159,833,53215M28x1,5173,51077940108534,52738244031199102540251016a destra46M860442,7600

580.75 €

1 4 giorni a doppia azione63484159,833,53215M28x1,5173,51077940108534,52738244031199102540251016a sinistra46M860442,7600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
H4(mm) 14 Denominazione Staffa Girevole Versione 1 idraulico
Tipo di attacco raccordo filettato e O-ring PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico