Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma C (K1865)

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma C (K1865)
Bracci di serraggio singoli per la morsa girevole K1864. Con le diverse forme dei bracci di serraggio è possibile realizzare diverse soluzioni di serraggio. Il materiale di fissaggio è incluso nelle morse girevoli.
Materiale:
Acciaio.
Versione:
brunito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1865.25253
K1865.40373
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
per Diametro del pistone
(mm)
Peso
(kg)

30.91 €

1 4 giorni 3220164125250,0800

48.75 €

1 4 giorni 4832236137400,2300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma C
H1(mm) 6 Denominazione Braccio Tenditore Versione 1 per staffa girevole
Versione 2 idraulico PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico