Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1870.121304 |
K1870.161304 |
K1870.201304 |
K1870.251304 |
K1870.321304 |
K1870.401304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | H6 (mm) | Diametro del pistone (mm) | G1 | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Forza del pistone a 6 bar (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.87 € | 1 | 4 giorni | 27 | 19,5 | 20 | 21 | M4x25 | 15 | 22 | 21 | 7 | 22,5 | 12 | 27 | 9,75 | 3,75 | 7,5 | 13,5 | 9,5 | 12 | M4x8 | 2,27 | 0,14 | 0,0600 | ||
243.64 € | 1 | 4 giorni | 34 | 25 | 27 | 28 | M5x35 | 20 | 24 | 28 | 10,5 | 24,5 | 13 | 35 | 13,5 | 4,5 | 10 | 17 | 10 | 16 | M5x11 | 4,52 | 0,27 | 0,1200 | ||
315.01 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 34 | 35 | M6x40 | 25 | 27,5 | 35 | 9 | 28 | 15 | 41,5 | 16,5 | 5 | 12,5 | 20 | 11 | 20 | M6x10 | 7,06 | 0,42 | 0,2182 | ||
334.70 € | 1 | 4 giorni | 52 | 38,5 | 43 | 44 | M8x50 | 31,25 | 32 | 43,75 | 11,5 | 33 | 19 | 53,5 | 20,75 | 6,75 | 15,63 | 26 | 13 | 25 | M8x12 | 11,34 | 0,68 | 0,4100 | ||
350.75 € | 1 | 4 giorni | 66 | 49 | 57 | 58 | M10x65 | 40 | 37 | 56 | 15,5 | 38 | 21 | 68 | 26,5 | 8,5 | 20 | 33 | 14,5 | 32 | M10x16 | 21,23 | 1,27 | 1,0400 | ||
405.95 € | 1 | 4 giorni | 78 | 59 | 71 | 72 | M12x80 | 50 | 46 | 70 | 17,5 | 47 | 28 | 82 | 33,5 | 9,5 | 25 | 39 | 18,5 | 40 | M12x18 | 33,18 | 1,99 | 1,5000 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Forma-Tipo | a doppia azione | Denominazione | Morsa a Leva Rotante |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | pneumatico | Tipo di attacco | canali forati | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
H6(mm)
Diametro del pistone(mm)
G1
Superficie del pistone effettiva (cm²)
Forza del pistone a 6 bar(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali