Staffe con sfera basculante (K1949)

Staffe con sfera basculante (K1949)
· Impiego flessibile

· La sfera di adatta perfettamente ai contorni del pezzo da lavorare

· Sfera temprata

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1949.06
K1949.08
K1949.10
K1949.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=altezza
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
F
(kN)
Ø Sfera
(mm)
per viti Peso
(kg)

25.27 €

1 4 giorni 1072085,510201,62,55054,828,5M60,0606

28.82 €

1 4 giorni 12925107,2132223606,58,7710M80,1086

38.09 €

1 4 giorni 151130128,615302,73,5807,513,912M100,2191

43.08 €

1 4 giorni 2013401410,521503,5412510,520,216M120,6182

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Staffa di Bloccaggio
Versione 1 con sfera spianata RoHS true

Supporto tecnico