Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | B3 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | per viti | L1=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | 100 | 0,2351 | ||
23.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | 125 | 0,3798 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | 160 | 0,7486 | ||
36.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | 200 | 1,4430 | ||
59.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | 250 | 2,8460 | ||
77.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | 250 | 3,4370 | ||
117.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | 315 | 5,9100 | ||
27.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | 200 | 0,9635 | ||
41.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | 250 | 1,7430 | ||
75.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | 315 | 3,8600 | ||
44.37 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | 100 | 0,3800 | ||
41.07 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | 125 | 0,1331 | ||
36.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | 160 | 0,3112 | ||
55.44 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | 200 | 0,5031 | ||
66.53 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | 200 | 0,6206 | ||
86.40 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | 250 | 0,8668 | ||
113.37 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | 250 | 1,0400 | ||
147.87 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | 315 | 1,5660 | ||
115.92 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | 250 | 1,2000 | ||
160.20 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | 315 | 1,5080 | ||
154.51 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | 315 | 5,9000 | ||
209.05 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | 400 | 3,1240 | ||
85.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | 315 | 4,3000 | ||
134.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | 400 | 7,3910 |
Loading...
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | a forcella | Versione 2 | con nasello |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
A=altezza(mm)
B1(mm)
B2=larghezza(mm)
B3(mm)
L2(mm)
L3(mm)
per viti
L1=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali