Supporto di staffaggio flessibile (K2068)

Supporto di staffaggio flessibile (K2068)
· Sollevamento della superficie di appoggio del pezzo da lavorare

· L'anello di serraggio in ottone impedisce la formazione di segni sul pezzo in lavorazione

· Combinazione di corpo in alluminio e superfici in acciaio temprato

· Altezza di serraggio 50 o 80 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2068.050
K2068.080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
Peso
(kg)

144.10 €

1 4 giorni 500,1900

160.20 €

1 4 giorni 800,2530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale blu
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale temprato e brunito Campo di serraggio(mm) 5-25 (20-40/40-60)
Denominazione Perno di Fissaggio Versione 1 flessibile PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico