Morsetto a eccentrico con tensione finale (04330)

Morsetto a eccentrico con tensione finale (04330)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia

· Il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Comando semplice

· Elevate forze di serraggio

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04330-08
04330-10
04330-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1 max.
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)

156.99 €

1 4 giorni 14382512M825702534104±2272828271613

172.47 €

1 4 giorni 16413213.5M1030802440123±2343632352017

217.70 €

1 4 giorni 19434014.5M12301003148146±3434537452519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio D2(mm) 7

Supporto tecnico