Morsetti a gancio con collare (04371)

Morsetti a gancio con collare (04371)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04371-06
04371-08
04371-10
04371-12
04371-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

92.32 €

1 4 giorni M62065660531011988920174.82

92.32 €

1 4 giorni M82065660531011988920178.77

112.66 €

1 4 giorni M10258727967121513101012251913.9

140.59 €

1 4 giorni M123210889682161718121214322720.2

149.52 €

1 4 giorni M164012109118102202022121618403237.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito

Supporto tecnico