Morsetti a gancio rettificati forma A (04372)

Morsetti a gancio rettificati forma A (04372)
· Collare, dimensione di tolleranza rettificata

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04372-110030
04372-110040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
F max.
(kN)

57.96 €

1 4 giorni 3037.213

58.42 €

1 4 giorni 4031.49.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Forma A
B(mm) 12 D=diametro(mm) 20 D1(mm) 25
H=altezza(mm) 75 H1(mm) 54 H2(mm) 30
H3(mm) 9 H4(mm) 10 H5 gamma di serraggio max.(mm) 12
Vite a brugola DIN 912 M10x65

Supporto tecnico