Morsetti a gancio rettificati forma C (04372)

Morsetti a gancio rettificati forma C (04372)
· Collare, dimensione di tolleranza rettificata

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04372-312140
04372-312150
04372-312160
04372-316150
04372-316160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Vite a brugola DIN 912 Coppia di serraggio max
(Nm)
F max.
(kN)

84.18 €

1 4 giorni 182532926611103140M12x8058.822.6

96.27 €

1 4 giorni 182532926811133850M12x804918.5

100.70 €

1 4 giorni 182532926811134660M12x8045.115.2

119.09 €

1 4 giorni 2232361017515163850M16x8514738

125.06 €

1 4 giorni 2232361017515164660M16x85127.433

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Forma C
D2(mm) M12 H2(mm) 39 H5 gamma di serraggio max.(mm) 15

Supporto tecnico