Supporti di fissaggio a gancio, forma B, con esagono (04375)

Supporti di fissaggio a gancio, forma B, con esagono (04375)
· Per guidare la staffa verticale 04372

· Per rialzare la staffa verticale 04372

· Altezza di serraggio adattabile

· Sostegno rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04375-08055
04375-10063
04375-10080
04375-12080
04375-12100
04375-16080
04375-16100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L=altezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

31.60 €

1 4 giorni 18M8M824557425202229.4

36.20 €

1 4 giorni 20M10M1232639330213039.2

39.12 €

1 4 giorni 20M10M12328011030233039.2

45.40 €

1 4 giorni 25M12M12408011040253649

49.61 €

1 4 giorni 25M12M124010013040283649

58.83 €

1 4 giorni 32M16M16508011040254678.4

64.28 €

1 4 giorni 32M16M165010013040284678.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo con esagono

Supporto tecnico