Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04431-05-08 |
04431-05-10 |
04431-05-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | D=diametro (mm) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 4 giorni | 4.4 | 24 | M8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16.4 | 19 | 6 | 50 | 5.2 | ||
55.27 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 30 | M10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20.5 | 24 | 8 | 75 | 8 | ||
67.00 € | 1 | 4 giorni | 6.2 | 34 | M12 | 24 | 12 | 18 | 17 | 23.2 | 27 | 10 | 90 | 9.3 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per molle | Componente di finitura superficiale | ossidato nero | Colore dei componenti | nero |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
D=diametro(mm)
D1=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali