Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine (N) | Massimo sforzo di trazione statico a breve termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a lungo termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a breve termine (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 15° | Filettatura a destra | 27 | 18 | 4 | 5 | M4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 15° | Filettatura a sinistra | 27 | 18 | 4 | 5 | M4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15° | Filettatura a destra | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15° | Filettatura a sinistra | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
8.40 € | 1 | 4 giorni | m6 | 14,5° | Filettatura a destra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
8.40 € | 1 | 4 giorni | m6 | 14,5° | Filettatura a sinistra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12,5° | Filettatura a destra | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15.8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 1050 | 2100 | 350 | 700 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15.8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 1050 | 2100 | 350 | 700 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a destra | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a destra | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12,5° | Filettatura a destra | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12,5° | Filettatura a destra | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
12.49 € | 1 | 4 giorni | M14 | 11,5° | Filettatura a destra | 57 | 38 | 8 | 14 | M14 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 25.25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 2000 | 4000 | 500 | 1000 | ||
12.49 € | 1 | 4 giorni | M14 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 57 | 38 | 8 | 14 | M14 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 25.25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 2000 | 4000 | 500 | 1000 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | M16 | 11,5° | Filettatura a destra | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | M16 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | M16 | 11,5° | Filettatura a destra | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | M16 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | M18 | 11,5° | Filettatura a destra | 71 | 46 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 23 | 16.5 | 31.35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 2300 | 4600 | 800 | 1600 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | M18 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 71 | 46 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 23 | 16.5 | 31.35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 2300 | 4600 | 800 | 1600 | ||
19.04 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a destra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
19.04 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
19.04 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a destra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
19.04 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 |
Loading...
Materiale principale | IGUMID® | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Iglidur® |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura M
α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali