Teste a snodo con filettatura interna, acciaio inossidabile, DIN ISO 12240-4 (27630)

Teste a snodo con filettatura interna, acciaio inossidabile, DIN ISO 12240-4 (27630)
· Snodo a sfera temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27630-05
27630-06
27630-08
27630-051
27630-061
27630-081
27630-10
27630-12
27630-16
27630-20
27630-22
27630-101
27630-10125
27630-101251
27630-121
27630-12125
27630-121251
27630-161
27630-1615
27630-16151
27630-201
27630-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

36.10 €

1 4 giorni M5118007.513°Filettatura a destra271845M59118611.111010913°11.87.5

36.10 €

1 4 giorni m6131009.313°Filettatura a destra302056M6101396.7512.712101113°13.19.3

40.21 €

1 4 giorni M82070016.713°Filettatura a destra362458M812.51612915.8716121313°20.716.7

36.10 €

1 4 giorni M5118007.513°Filettatura a sinistra271845M59118611.111010913°11.87.5

36.10 €

1 4 giorni m6131009.313°Filettatura a sinistra302056M6101396.7512.712101113°13.19.3

40.21 €

1 4 giorni M82070016.713°Filettatura a sinistra362458M812.51612915.8716121313°20.716.7

44.95 €

1 4 giorni M102830023.413°Filettatura a destra43286.510M1015191410.519.0520151713°28.323.4

54.91 €

1 4 giorni M12345003213°Filettatura a destra50326.512M1217.522161222.2222161913°34.532

81.64 €

1 4 giorni M166060052.715°Filettatura a destra6442816M162227211528.5728222215°60.652.7

108.65 €

1 4 giorni M208310078.115°Filettatura a destra77501020M20x1,527.534251834.9233263215°83.178.1

123.05 €

1 4 giorni M229970097.215°Filettatura a destra84541222M22x1,53037282038.137263215°99.797.2

44.95 €

1 4 giorni M102830023.413°Filettatura a sinistra43286.510M1015191410.519.0520151713°28.323.4

44.95 €

1 4 giorni M102830023.413°Filettatura a destra43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°28.323.4

44.95 €

1 4 giorni M102830023.413°Filettatura a sinistra43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°28.323.4

54.91 €

1 4 giorni M12345003213°Filettatura a sinistra50326.512M1217.522161222.2222161913°34.532

54.91 €

1 4 giorni M12345003213°Filettatura a destra50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°34.532

54.91 €

1 4 giorni M12345003213°Filettatura a sinistra50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°34.532

81.64 €

1 4 giorni M166060052.715°Filettatura a sinistra6442816M162227211528.5728222215°60.652.7

81.64 €

1 4 giorni M166060052.715°Filettatura a destra6442816M16x1,52227211528.5728222215°60.652.7

81.64 €

1 4 giorni M166060052.715°Filettatura a sinistra6442816M16x1,52227211528.5728222215°60.652.7

108.65 €

1 4 giorni M208310078.115°Filettatura a sinistra77501020M20x1,527.534251834.9233263215°83.178.1

123.05 €

1 4 giorni M229970097.215°Filettatura a sinistra84541222M22x1,53037282038.137263215°99.797.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidato
Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico