Teste a snodo con filettatura interna a snodo, esecuzione stretta, DIN ISO 12240-4 (27632)

Teste a snodo con filettatura interna a snodo, esecuzione stretta, DIN ISO 12240-4 (27632)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Salvaspazio

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27632-06
27632-08
27632-061
27632-081
27632-10
27632-12
27632-16
27632-20
27632-101
27632-10125
27632-101251
27632-121
27632-12125
27632-121251
27632-161
27632-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

20.82 €

1 4 giorni m682003.612°AcciaioFilettatura a destra302056 -0.008M6101364.41012111112°8.23.6

22.69 €

1 4 giorni M8129005.812°AcciaioFilettatura a destra362458 -0.008M812.516861316121412°12.95.8

20.82 €

1 4 giorni m682003.612°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra302056 -0.008M6101364.41012111112°8.23.6

22.69 €

1 4 giorni M8129005.812°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra362458 -0.008M812.516861316121412°12.95.8

26.39 €

1 4 giorni M10176008.612°AcciaioFilettatura a destra43286.510 -0.008M101519971620131712°17.68.6

31.16 €

1 4 giorni M122450011.4Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra50346.512 -0.008M1217.5221081822151924.511.4

48.63 €

1 4 giorni M164500022Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra67461017 -0.008M1624301411253320274522

58.55 €

1 4 giorni M206000031.5Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra77531020 -0.010M20x1,527.5351613293823326031.5

26.39 €

1 4 giorni M10176008.612°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra43286.510 -0.008M101519971620131712°17.68.6

26.39 €

1 4 giorni M10176008.612°AcciaioFilettatura a destra43286.510 -0.008M10x1,251519971620131712°17.68.6

26.39 €

1 4 giorni M10176008.612°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra43286.510 -0.008M10x1,251519971620131712°17.68.6

31.16 €

1 4 giorni M122450011.4Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra50346.512 -0.008M1217.5221081822151924.511.4

31.16 €

1 4 giorni M122450011.4Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra50346.512 -0.008M12x1,2517.5221081822151924.511.4

31.16 €

1 4 giorni M122450011.4Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra50346.512 -0.008M12x1,2517.5221081822151924.511.4

48.63 €

1 4 giorni M164500022Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra67461017 -0.008M1624301411253320274522

58.55 €

1 4 giorni M206000031.5Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra77531020 -0.010M20x1,527.5351613293823326031.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera

Supporto tecnico