Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27656-0840 |
27656-0875 |
27656-1045 |
27656-1080 |
27656-1305 |
27656-1310 |
27656-1606 |
27656-1613 |
27656-1918 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | D1=pin (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 4 giorni | corto | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | lungo | 8 | 8 | 5 | 9 | 7.5 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | corto | 10 | 10 | 6 | 11 | 4.5 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | lungo | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | corto | 13 | 13 | 8 | 13 | 5 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | lungo | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | corto | 16 | 16 | 10 | 16 | 6 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | lungo | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | lungo | 19 | 19 | 14 | 20 | 18 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Configura
Proprietà di base
Versione
D1=pin(mm)
D3(mm)
D6(mm)
L3(mm)
L7(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali