Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27656-0805 |
27656-1006 |
27656-1308 |
27656-1610 |
27656-1612 |
27656-1914 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | D1=pin (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 minimo (mm) | L6 massimo (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 giorni | M5 | 8 | M5 | 8 | 5 | 10.2 | 9 | 1.2 | 4 | 7 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | m6 | 10 | M6 | 10 | 6 | 12.5 | 11 | 1.2 | 4 | 8 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13 | M8 | 13 | 8 | 16.5 | 13 | 1.5 | 5.3 | 11 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M12 | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | M14 | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10.8 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Configura
Proprietà di base
Filettatura M
D1=pin(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D5(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5 minimo(mm)
L6 massimo(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali