Occhi a bastoncino (27618)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27618-03504111
27618-0506116
27618-05061161
27618-0508116
27618-0808119
27618-08081191
27618-1008127
27618-10081271
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale principale Corpo con finitura superficiale Forma D
(mm)
D=diametro alesaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D2=filettatura L2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

1.81 €

1 4 giorni AcciaioAcciaiogalvanizzatoA4.14.18M3.5M3.51146

1.81 €

1 4 giorni AcciaioAcciaiogalvanizzatoA6.16.110M5M51668

4.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxlucidoA-6.110-M51668

2.24 €

1 4 giorni AcciaioAcciaiogalvanizzatoB8.18.115M5M516108

2.37 €

1 4 giorni AcciaioAcciaiogalvanizzatoA8.18.114M8M8191011

7.56 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxlucidoA-8.114-M8191011

2.48 €

1 4 giorni AcciaioAcciaiogalvanizzatoA8.18.118M10M10271012

14.24 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxlucidoA-8.118-M10271012

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico