Golfari DIN 444 forma B (07180)

Golfari DIN 444 forma B (07180)
· Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07180-0550
07180-0575
07180-0650
07180-0675
07180-0850
07180-0875
07180-10100
07180-10550
07180-10650
07180-10675
07180-1075
07180-10850
07180-10875
07180-11075
07180-110100
07180-11275
07180-112100
07180-112120
07180-112130
07180-11475
07180-114130
07180-116130
07180-120140
07180-12100
07180-12120
07180-12130
07180-1275
07180-14130
07180-1475
07180-16130
07180-20140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Classe di resistenza (acciaio) Corpo con finitura superficiale B=lunghezza filettatura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)
S
(mm)

7.94 €

1 4 giorni 5Acciaio8.8ossidato nero16512502.56

8.29 €

1 4 giorni 5Acciaio8.8ossidato nero16512752.56

4.17 €

1 4 giorni 6Acciaio8.8ossidato nero186145047

4.77 €

1 4 giorni 6Acciaio8.8ossidato nero186147547

4.75 €

1 4 giorni 8Acciaio8.8ossidato nero228185049

5.46 €

1 4 giorni 8Acciaio8.8ossidato nero228187549

6.97 €

1 4 giorni 10Acciaio8.8ossidato nero261020100412

9.83 €

1 4 giorni 5Acciaio inox-lucido16512502.56

8.03 €

1 4 giorni 6Acciaio inox-lucido186145047

8.86 €

1 4 giorni 6Acciaio inox-lucido186147547

6.07 €

1 4 giorni 10Acciaio8.8ossidato nero26102075412

9.45 €

1 4 giorni 8Acciaio inox-lucido228185049

10.45 €

1 4 giorni 8Acciaio inox-lucido228187549

10.78 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-lucido26102075412

11.26 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-lucido261020100412

13.21 €

1 4 giorni 12Acciaio inox-lucido30122575614

14.52 €

1 4 giorni 12Acciaio inox-lucido301225100614

15.33 €

1 4 giorni 12Acciaio inox-lucido301225120614

15.83 €

1 4 giorni 12Acciaio inox-lucido361225130614

37.78 €

1 4 giorni 14Acciaio inox-lucido36142875616

43.25 €

1 4 giorni 14Acciaio inox-lucido361428130616

28.40 €

1 4 giorni 16Acciaio inox-lucido441632130617

49.51 €

1 4 giorni 20Acciaio inox-lucido521840140622

8.25 €

1 4 giorni 12Acciaio8.8ossidato nero301225100614

9.81 €

1 4 giorni 12Acciaio8.8ossidato nero301225120614

14.12 €

1 4 giorni 12Acciaio8.8ossidato nero361225130614

7.38 €

1 4 giorni 12Acciaio8.8ossidato nero30122575614

20.53 €

1 4 giorni 14Acciaio8.8ossidato nero361428130616

17.94 €

1 4 giorni 14Acciaio8.8ossidato nero36142875616

14.95 €

1 4 giorni 16Acciaio8.8ossidato nero441632130617

34.38 €

1 4 giorni 20Acciaio8.8ossidato nero521840140622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B

Supporto tecnico