Morsetti laterali, Forma A (04516)

Morsetti laterali, Forma A (04516)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04516-006005
04516-006025
04516-010005
04516-010025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Versione 1

179.99 €

1 4 giorni 7825126.21112843800254542646.52220110Lato destro

179.99 €

1 4 giorni 7825126.21112843800254542646.52220110Lato sinistro

257.47 €

1 4 giorni 121.5401810.2182013772004074642713531.5143Lato destro

257.47 €

1 4 giorni 121.5401810.2182013772004074642713531.5143Lato sinistro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito

Supporto tecnico