Pinze del mandrino (03157)

Pinze del mandrino (03157)
· Per serraggio interno

· Serraggio senza profilo di interferenza

· Profilo di interferenza adattabile mediante lavorazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03157-020407
03157-040812
03157-061214
03157-062027
03157-081420
03157-102535
03157-123442
03157-123452
03157-1630103
03157-1630175
03157-163077
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio max
(kN)
D=diametro max.
(mm)
D=diametro min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (per vite ISO 10642) D4 (bullone a testa conica) H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW (bullone a testa conica)
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

108.83 €

1 4 giorni 1.17.44.120 H913.7M2M210.77.66.14.11.50.7

110.70 €

1 4 giorni 4.212.4829.72 H921M3M421.81615835

112.91 €

1 4 giorni 8.514.212.231.5 H923.1M3M624.9191512517

149.99 €

1 4 giorni 20271850 H939.4M4M1028.622.217.517860

115.42 €

1 4 giorni 11.12013.537.5 H929M3M824.9191514634

184.71 €

1 4 giorni 26.335.32356 H945.5M4M1231.825.420.62110150

235.59 €

1 4 giorni 44.54229.369.5 H855.9M5M1639.631.8272214280

244.55 €

1 4 giorni 44.551.529.375.5 H963.9M5M1639.631.8272214280

603.06 €

1 4 giorni 44.510329.3132.9 H9118M6M1645.537.632.32014280

1,174.38 €

1 4 giorni 44.517529.3132.9 H9118M6M1645.537.632.32014280

395.26 €

1 4 giorni 44.577.729.3107.5 H992.5M6M1645.537.632.32014280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da costruzione Materiale dei componenti Acciaio dolce Corpo con finitura superficiale Ossidato nero
Componente di finitura superficiale Cementato A morsetto Serraggio interno

Supporto tecnico