Ghiere simili a DIN 582 (07690)

Ghiere simili a DIN 582 (07690)
· Per attività di sollevamento e supporto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07690-01-08
07690-01-10
07690-01-12
07690-01-16
07690-01-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)

6.78 €

1 4 giorni 8203620636

9.59 €

1 4 giorni 10254525845

14.39 €

1 4 giorni 123054301053

22.26 €

1 4 giorni 163563351262

32.66 €

1 4 giorni 204072401471

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale lucido

Supporto tecnico