Ghiere DIN 582 (07690)

Ghiere DIN 582 (07690)
· Per attività di sollevamento e supporto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07690-008
07690-08
07690-010
07690-012
07690-016
07690-020
07690-024
07690-10
07690-12
07690-16
07690-20
07690-24
07690-108
07690-110
07690-112
07690-116
07690-120
07690-124
07690-208
07690-210
07690-212
07690-216
07690-220
07690-224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
M
(mm)
Massimo F1
(kN)
F2 massimo
(kN)
Carico consentito
(kg)

1.39 €

1 4 giorni 8Acciaio1.1141galvanizzato2036208.5368101.40.9596.9

1.39 €

1 4 giorni 8Acciaio1.1141lucido2036208.5368101.40.9596.9

2.06 €

1 4 giorni 10Acciaio1.1141galvanizzato254525104510122.31.7173.4

2.40 €

1 4 giorni 12Acciaio1.1141galvanizzato305430115312143.42.4244.8

3.88 €

1 4 giorni 16Acciaio1.1141galvanizzato3563351362141675510

5.46 €

1 4 giorni 20Acciaio1.1141galvanizzato40724016711619128.3846.6

10.32 €

1 4 giorni 24Acciaio1.1141galvanizzato509050209020241812.71295.4

2.06 €

1 4 giorni 10Acciaio1.1141lucido254525104510122.31.7173.4

2.40 €

1 4 giorni 12Acciaio1.1141lucido305430115312143.42.4244.8

3.88 €

1 4 giorni 16Acciaio1.1141lucido3563351362141675510

5.46 €

1 4 giorni 20Acciaio1.1141lucido40724016711619128.3846.6

10.32 €

1 4 giorni 24Acciaio1.1141lucido509050209020241812.71295.4

4.98 €

1 4 giorni 8Acciaio inox1.4301-2036208.5368101.40.9596.9

6.82 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.4301-254525104510122.31.7173.4

10.35 €

1 4 giorni 12Acciaio inox1.4301-305430115312143.42.4244.8

14.64 €

1 4 giorni 16Acciaio inox1.4301-3563351362141675510

21.18 €

1 4 giorni 20Acciaio inox1.4301-40724016711619128.3846.6

42.13 €

1 4 giorni 24Acciaio inox1.4301-509050209020241812.71295.4

6.68 €

1 4 giorni 8Acciaio inox1.4401-2036208.5368101.40.9596.9

9.15 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.4401-254525104510122.31.7173.4

14.97 €

1 4 giorni 12Acciaio inox1.4401-305430115312143.42.4244.8

24.11 €

1 4 giorni 16Acciaio inox1.4401-3563351362141675510

31.11 €

1 4 giorni 20Acciaio inox1.4401-40724016711619128.3846.6

64.72 €

1 4 giorni 24Acciaio inox1.4401-509050209020241812.71295.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico