Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03157-218053
Materiale principale | Acciaio da costruzione | Materiale dei componenti | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero | Componente di finitura superficiale | Temperato, indurito e rivestito in PTFE | Versione 1 | Con serraggio laterale |
Forza di serraggio max(kN) | 20 | A morsetto | Serraggio interno | D=diametro max.(mm) | 53.3 |
D=diametro min.(mm) | 18 | D1(mm) | 53.3 | D2(mm) | 25 |
H(mm) | 44.4 | H1(mm) | 25.4 | H2(mm) | 21 |
H3(mm) | 45 | SW(mm) | 6 | Coppia di serraggio max(Nm) | 66 |
Si trova sulla pagina di Mandrino a pinza con blocco laterale, Forma B con albero per tenuta nei portapunta del tornio (03157), il codice articolo è il seguente: 03157-218053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03157-218053.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali