Viti a testa svasata con intaglio a testa piatta DIN 923 (07530)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07530-06
07530-08
07530-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) B=lunghezza filettatura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

1.71 €

1 4 giorni 691383.110 +0.15/+0.07

2.88 €

1 4 giorni 81116103.812 +0.2/+0.1

3.77 €

1 4 giorni 1013.520134.616 +0.2/+0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Classe di resistenza (acciaio) 5.8 Corpo con finitura superficiale ossidato nero

Supporto tecnico