Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04524-3108 |
04524-3110 |
04524-3112 |
04524-3116 |
04524-3208 |
04524-3210 |
04524-3212 |
04524-3216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.36 € | 1 | 4 giorni | Stretto | 39.5 | 36.5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 11 | 19 | ||
176.50 € | 1 | 4 giorni | Stretto | 47 | 42 | 28 | 19 | M10X25 | 3.5 | 15 | 37 | ||
190.85 € | 1 | 4 giorni | Stretto | 59.5 | 54 | 30 | 22 | M12X40 | 3.5 | 23 | 65 | ||
274.94 € | 1 | 4 giorni | Stretto | 72 | 65 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 38 | 160 | ||
166.21 € | 1 | 4 giorni | Largo | 39.5 | 36.5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 11 | 19 | ||
203.14 € | 1 | 4 giorni | Largo | 47 | 42 | 38 | 19 | M10X25 | 3.5 | 15 | 37 | ||
238.01 € | 1 | 4 giorni | Largo | 59.5 | 54 | 48 | 22 | M12X40 | 3.5 | 23 | 65 | ||
305.37 € | 1 | 4 giorni | Largo | 72 | 65 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 38 | 160 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temprato | Componente di finitura superficiale | Temprato |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=larghezza(mm)
C(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali