Morsetti a cuneo con faccia a ganascia liscia o seghettata (04524)

Morsetti a cuneo con faccia a ganascia liscia o seghettata (04524)
· Indicato per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04524-1108
04524-1110
04524-1112
04524-1116
04524-1208
04524-1210
04524-1212
04524-1216
04524-2108
04524-2110
04524-2112
04524-2116
04524-2208
04524-2210
04524-2212
04524-2216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

127.24 €

1 4 giorni LiscioStretto33.530.52415M8X2521525

168.25 €

1 4 giorni LiscioStretto37322819M10X253.52049

186.71 €

1 4 giorni LiscioStretto49.5443022M12X403.53085

264.71 €

1 4 giorni LiscioStretto62554029M16X60450210

158.00 €

1 4 giorni LiscioLargo33.530.53015M8X2521525

197.01 €

1 4 giorni LiscioLargo37323819M10X253.52049

229.81 €

1 4 giorni LiscioLargo49.5444822M12X403.53085

295.38 €

1 4 giorni LiscioLargo62554829M16X60450210

136.10 €

1 4 giorni SerratoStretto33.530.52415M8X2521525

180.09 €

1 4 giorni SerratoStretto37322819M10X253.52049

194.73 €

1 4 giorni SerratoStretto49.5443022M12X403.53085

280.58 €

1 4 giorni SerratoStretto62554029M16X60450210

169.60 €

1 4 giorni SerratoLargo33.530.53015M8X2521525

207.28 €

1 4 giorni SerratoLargo37323819M10X253.52049

242.88 €

1 4 giorni SerratoLargo49.5444822M12X403.53085

312.50 €

1 4 giorni SerratoLargo62554829M16X60450210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Tipo temprato Colore principale Nero

Supporto tecnico