Morsetti a cuneo lavorabili (04523)

Morsetti a cuneo lavorabili (04523)
· Per il serraggio contemporaneo di due pezzi

· Per la lavorazione del profilo del pezzo

· Struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro

· Con effetto discendente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04523-04
04523-06
04523-08
04523-12
04523-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

55.78 €

1 4 giorni 28.6 - 29.110.64.6M4M212.76.315.710.162.23.4

58.76 €

1 4 giorni 38.1 - 3916.16.6M6M419.19.423.915.96.714.3

81.61 €

1 4 giorni 50.8 - 5220.89.9M8M425.412.731.820.68.914.5

226.54 €

1 4 giorni 76.2 - 7830.915.7M12M538.11947.530.515.638.4

369.58 €

1 4 giorni 101.6 - 103.941.320.3M16M650.825.463.541.2826.774.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio dolce Corpo con finitura superficiale Anodizzato
Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico