Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03158-0101203 |
03158-0101503 |
03158-0101904 |
03158-0102305 |
03158-0102705 |
03158-0103106 |
03158-0103906 |
03158-0104706 |
03158-0105508 |
03158-0107108 |
03158-0108708 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Sfera Ø (mm) | D=diametro max. (mm) | D=diametro min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | N. di sfere | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.17 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 2.5 | 14.2 | 11.7 | M5 | 10 | 1.5 | M3 | 12.8 | 10 | 4.2 | 3 | 1.4 | 3.5 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 0.5 | ||
376.59 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 4 | 18.5 | 14.5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17.3 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 5.5 | 14.1 | 12 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 | ||
417.60 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 4 | 22.5 | 18.5 | M8 | 15 | 2.5 | M4 | 20.9 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 7.5 | 18.2 | 14 | 3.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||
464.44 € | 1 | 4 giorni | 7 | 4 | 26.5 | 22.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
511.25 € | 1 | 4 giorni | 7 | 4 | 30.5 | 26.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
558.09 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 38.5 | 30.5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30.3 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 7 | 21.9 | 20 | 3.5 | 3 | 10 | 17 | 4.5 | ||
612.78 € | 1 | 4 giorni | 11 | 8 | 46.5 | 38.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 4.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
764.89 € | 1 | 4 giorni | 11 | 8 | 54.5 | 46.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 18 | 15.7 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 6.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
815.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 16 | 70.5 | 54.5 | M14x1.5 | 45 | 5 | M8 | 49.9 | 40.6 | 23.7 | 19.1 | 9.3 | 9 | 24.5 | 32 | 6.5 | 6 | 13 | 43 | 8 | ||
876.13 € | 1 | 4 giorni | 17 | 16 | 86.5 | 70.5 | M16x1.5 | 60 | 5 | M8 | 55.4 | 46.1 | 28.3 | 23.7 | 9.3 | 10 | 29.4 | 20 | 6.5 | 6 | 13 | 43 | 10 | ||
965.86 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 102.5 | 86.5 | M16x1.5 | 60 | 5 | M10 | 61.6 | 51 | 30.2 | 25.7 | 9.3 | 10 | 29.4 | 25 | 6.5 | 6 | 17 | 79 | 12.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Temprato e rettificato | Forma | A | Articolo | Morsetto di centraggio |
Codice acciaio | 1.2842 | Versione 1 | Con sfera |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Sfera Ø(mm)
D=diametro max.(mm)
D=diametro min.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
N. di sfere
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali