Morsetto di centraggio in acciaio inox, pneumatico (03161)

Morsetto di centraggio in acciaio inox, pneumatico (03161)
· Campo di serraggio variabile

· Idoneo per processi di automazione

· Inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03161-20-16

Codice componente
03161-20-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inossidabile Materiale dei componenti Gomma nitrilica Articolo Morsetto di centraggio
Versione 1 Tipo pneumatico B=larghezza(mm) 36 B1(mm) 28
B2(mm) 5 B3(mm) 5 B4(mm) 7.5
D=diametro(mm) 20 D1(mm) 16 D2(mm) M5
D3(mm) M3 D4(mm) M3 D5(mm) 4.2
H=altezza(mm) 10 H1(mm) 14.7 H2(mm) 11.3
H3(mm) 6 H4(mm) 17.5 H5(mm) 10
H6(mm) 30 H7(mm) 40 H8(mm) 13
H9(mm) 18 Forza di tenuta(N) 77 L=lunghezza(mm) 40
L1(mm) 22 L2(mm) 18 L3(mm) 8
Pressione di esercizio(MPa) 0.3 - 0.7

Si trova sulla pagina di Morsetto di centraggio in acciaio inox, pneumatico (03161), il codice articolo è il seguente: 03161-20-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03161-20-16.

Supporto tecnico