Codice articolo del costruttore: 04441-110
Marca: NORELEM
Prezzo: 33.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Forma: A
Versione: Con seghettatura
B: 9.5 mm
B1: 3.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04441-110
Codice componente
|
---|
04441-110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Forma | Versione | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Corsa di bloccaggio (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Con seghettatura | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 |
Loading...
Articolo | Morsetto a cuneo |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo (04441), il codice articolo è il seguente: 04441-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04441-110.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Forma
Versione
B(mm)
B1(mm)
D=filettatura
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
Corsa di bloccaggio(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04441-113 |
04441-119 |
04441-210 |
04441-213 |
04441-219 |
04441-310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Forma | Versione | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Corsa di bloccaggio (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Con seghettatura | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | A | Con seghettatura | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
33.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | B | Con bordo smussato | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
34.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | B | Con bordo smussato | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
40.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | B | Con bordo smussato | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
34.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone | B | Con bordo smussato | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 0.56 | 0.9 |