Cuscinetto girevole in acciaio con filettatura esterna (04757)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04757-3006X04

Codice componente
04757-3006X04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Articolo Cuscinetto girevole
Codice acciaio 1.0718 Versione 1 Con grano D=filettatura M6
D1=diametro esterno(mm) 30 H=altezza(mm) 20 L=lunghezza della filettatura(mm) 4

Si trova sulla pagina di Cuscinetto girevole in acciaio con filettatura esterna (04757), il codice articolo è il seguente: 04757-3006X04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04757-3006X04.

Supporto tecnico