Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95059-0856020 |
95059-0856025 |
95059-0857520 |
95059-0857525 |
95059-0859525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | I.D. (D1) (mm) | B1 (mm) | Carico consentito (kg) | B=larghezza cinghia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 65 | 450 | 60 | ||
61.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | 65 | 450 | 60 | ||
63.96 € | 1 | 4 giorni | 20 | 80 | 570 | 75 | ||
63.96 € | 1 | 4 giorni | 25 | 80 | 570 | 75 | ||
67.45 € | 1 | 4 giorni | 25 | 100 | 720 | 95 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Mounting Method | Dritto | OD (D= diametro Cilindro/Rullo)(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Material | uretano | Cuscinetti rotella | Cuscinetto a sfere |
Configura
Proprietà di base
I.D. (D1)(mm)
B1(mm)
Carico consentito(kg)
B=larghezza cinghia(mm)
Attributi opzionali