Viti a testa zigrinata in plastica (06091)

Viti a testa zigrinata in plastica (06091)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi

· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06091-01-1804X10
06091-01-1804X15
06091-01-18042X10
06091-01-18042X15
06091-01-2005X10
06091-01-2005X15
06091-01-2005X20
06091-01-20052X10
06091-01-20052X15
06091-01-20052X20
06091-01-2506X10
06091-01-2506X15
06091-01-2506X20
06091-01-2506X30
06091-01-2506X40
06091-01-25062X10
06091-01-25062X15
06091-01-25062X20
06091-01-25062X30
06091-01-25062X40
06091-01-3208X15
06091-01-3208X20
06091-01-3208X30
06091-01-3208X40
06091-01-32082X15
06091-01-32082X20
06091-01-32082X30
06091-01-32082X40
06091-01-4010X20
06091-01-4010X30
06091-01-4010X40
06091-01-40102X20
06091-01-40102X30
06091-01-40102X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
Componente di finitura superficiale K
(mm)
H=altezza
(mm)
Materiale dei componenti D3
(mm)

1.26 €

1 4 giorni 41018blu-passivato813Acciaio9

1.26 €

1 4 giorni 41518blu-passivato813Acciaio9

2.13 €

1 4 giorni 41018lucido813Acciaio inox9

2.13 €

1 4 giorni 41518lucido813Acciaio inox9

1.34 €

1 4 giorni 51020blu-passivato915Acciaio10.6

1.34 €

1 4 giorni 51520blu-passivato915Acciaio10.6

1.44 €

1 4 giorni 52020blu-passivato915Acciaio10.6

2.19 €

1 4 giorni 51020lucido915Acciaio inox10.6

2.19 €

1 4 giorni 51520lucido915Acciaio inox10.6

2.37 €

1 4 giorni 52020lucido915Acciaio inox10.6

1.44 €

1 4 giorni 61025blu-passivato1017Acciaio12

1.55 €

1 4 giorni 61525blu-passivato1017Acciaio12

1.61 €

1 4 giorni 62025blu-passivato1017Acciaio12

1.70 €

1 4 giorni 63025blu-passivato1017Acciaio12

2.04 €

1 4 giorni 64025blu-passivato1017Acciaio12

2.28 €

1 4 giorni 61025lucido1017Acciaio inox12

2.37 €

1 4 giorni 61525lucido1017Acciaio inox12

2.54 €

1 4 giorni 62025lucido1017Acciaio inox12

2.70 €

1 4 giorni 63025lucido1017Acciaio inox12

2.88 €

1 4 giorni 64025lucido1017Acciaio inox12

1.61 €

1 4 giorni 81532blu-passivato1322Acciaio14

1.70 €

1 4 giorni 82032blu-passivato1322Acciaio14

1.77 €

1 4 giorni 83032blu-passivato1322Acciaio14

1.84 €

1 4 giorni 84032blu-passivato1322Acciaio14

3.23 €

1 4 giorni 81532lucido1322Acciaio inox14

3.89 €

1 4 giorni 82032lucido1322Acciaio inox14

4.57 €

1 4 giorni 83032lucido1322Acciaio inox14

4.93 €

1 4 giorni 84032lucido1322Acciaio inox14

2.19 €

1 4 giorni 102040blu-passivato1425Acciaio18

2.37 €

1 4 giorni 103040blu-passivato1425Acciaio18

2.54 €

1 4 giorni 104040blu-passivato1425Acciaio18

4.22 €

1 4 giorni 102040lucido1425Acciaio inox18

4.93 €

1 4 giorni 103040lucido1425Acciaio inox18

5.15 €

1 4 giorni 104040lucido1425Acciaio inox18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Materiale principale Termoplastica Colore principale grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico