Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | K (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
1.81 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
3.05 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
3.64 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30* | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
3.45 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
8.34 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
4.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
9.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
11.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
14.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Profilo foro di montaggio | Non in dotazione |
---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
K(mm)
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali