Rulli guida (95057)

Rulli guida (95057)
· Due differenti superfici di scorrimento

· Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, scarsa resistenza al rotolamento, antitraccia, alta resistenza all'abrasione

· Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, alta resistenza all'abrasione

· Le aree di applicazione includono nastri trasportatori o portoni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95057-03008
95057-030081
95057-03514
95057-035111
95057-04020
95057-040201
95057-05015
95057-050151
95057-06020
95057-060201
95057-07020
95057-070201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro rotella
(Ø)
Materiale principale Materiale lama D1
(mm)
B1
(mm)
Carico consentito
(kg)
Cuscinetto a sfere B=larghezza cinghia
(mm)

28.21 €

1 4 giorni 30PoliuretanoExtratano6620626 2RS8

9.54 €

1 4 giorni 30PoliammidePoliammide 66635626 2RS8

28.92 €

1 4 giorni 35PoliuretanoExtratano128406001 2RS14

10.53 €

1 4 giorni 35PoliammidePoliammide 68755608 2RS11

29.10 €

1 4 giorni 40PoliuretanoExtratano109406000 2RS20

11.59 €

1 4 giorni 40PoliammidePoliammide 61091006200 2RS20

30.18 €

1 4 giorni 50PoliuretanoExtratano109606200 2RS15

14.49 €

1 4 giorni 50PoliammidePoliammide 61091006200 2RS15

34.24 €

1 4 giorni 60PoliuretanoExtratano1712906203 2RS20

17.17 €

1 4 giorni 60PoliammidePoliammide 617121656203 2RS20

36.67 €

1 4 giorni 70PoliuretanoExtratano25151256205 2RS20

22.96 €

1 4 giorni 70PoliammidePoliammide 625151856205 2RS20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico