Unità di trasferimento a sfere con corpo in acciaio (95150)

Unità di trasferimento a sfere con corpo in acciaio (95150)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Utilizzabile in modo versatile

· Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95150-115
95150-122
95150-130
95150-145
95150-215
95150-222
95150-230
95150-245
95150-315
95150-322
95150-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Forma D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

8.65 €

1 4 giorni 6003115.8AcciaiogalvanizzatoAcciaioB24±0.065219.52.86.3

14.13 €

1 4 giorni 16004522.2AcciaiogalvanizzatoAcciaioB36±0.080309.82.85.5

27.14 €

1 4 giorni 30005530AcciaiogalvanizzatoAcciaioB45±0.0803713.848.3

84.46 €

1 4 giorni 61007544.5AcciaiogalvanizzatoAcciaioB62±0.09553.519410

17.57 €

1 4 giorni 6003115.8AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC24±0.065219.52.86.3

26.12 €

1 4 giorni 16004522.2AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC36±0.080309.82.85.5

41.46 €

1 4 giorni 30005530AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC45±0.0803713.848.3

139.97 €

1 4 giorni 61007544.5AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC62±0.09553.519410

21.82 €

1 4 giorni 3803115.8Acciaio inox-Acciaio inoxD24±0.065219.52.86.3

39.92 €

1 4 giorni 10004522.2Acciaio inox-Acciaio inoxD36±0.080309.82.85.5

78.37 €

1 4 giorni 20005530Acciaio inox-Acciaio inoxD45±0.0803713.848.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico