Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne (95156-02)

Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne (95156-02)
· Lungo ciclo di vita

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Le aperture autopulenti consentono un elevato livello di pulizia

· Ideale per l'uso all'aperto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95156-02-330

Codice componente
95156-02-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.64 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Cilindrico Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Grado di carico(N) 2000 Materiale corpo Acciaio inox Materiale sfera Acciaio inox
Diametro esterno(Ø) 55 Diam. sfera SD(Ø) 30 Corpo con finitura superficiale Lucido
Componente di finitura superficiale Lucido D=diametro(mm) 45±0.080 H=altezza(mm) 36.8
H1=altezza(mm) 13.8±0.2 H2(mm) 3.4

Si trova sulla pagina di Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne (95156-02), il codice articolo è il seguente: 95156-02-330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95156-02-330.

Supporto tecnico