Gruppi di trasferimento a sfere in acciaio con sfera bloccabile, forma A (95161)

Gruppi di trasferimento a sfere in acciaio con sfera bloccabile, forma A (95161)
· Eccellente capacità di carico

· Cambiamenti di direzione semplici

· Posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95161-1119
95161-2119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti

137.79 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile a sfera

137.79 €

1 4 giorni Sfera in poliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 63 Diam. sfera SD(Ø) 19 Materiale principale Acciaio
Forma A Forma-Tipo con bloccaggio A(mm) 48
D=diametro(mm) 50 D2(mm) 6.5 H=altezza(mm) 25
H1(mm) 2 carico massimo (sfera in alto)(kg) 120 carico massimo (sfera in basso)(kg) 80

Supporto tecnico