Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95180-1105 |
95180-1106 |
95180-1108 |
95180-1110 |
95180-1113 |
95180-1216 |
95180-2205 |
95180-2206 |
95180-2208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (N) | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Materiale dei componenti | Forma | D=diametro (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13 | 4.8 | Acciaio | galvanizzato | Acciaio | A | 13 | M6 | 24 | 1 | 15 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 200 | 17 | 6.4 | Acciaio | galvanizzato | Acciaio | A | 17 | M6 | 26 | 2 | 15 | ||
53.42 € | 1 | 4 giorni | 300 | 18 | 7.9 | Acciaio | galvanizzato | Acciaio | A | 18 | M8 | 32 | 2 | 18 | ||
55.13 € | 1 | 4 giorni | 400 | 23 | 9.6 | Acciaio | galvanizzato | Acciaio | A | 23 | M8 | 40 | 2 | 20 | ||
58.17 € | 1 | 4 giorni | 500 | 28 | 12.7 | Acciaio | galvanizzato | Acciaio | A | 28 | M8 | 48 | 3.5 | 23 | ||
68.94 € | 1 | 4 giorni | 700 | 24 | 15.8 | Acciaio | galvanizzato | Acciaio | B | 24 | M6 | 32.5 | 4 | 12 | ||
63.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | 8 | 4.8 | Acciaio inox | - | Acciaio inox | B | 8 | M2 | 8.5 | 1 | 2.5 | ||
65.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13 | 6.4 | Acciaio inox | - | Acciaio inox | B | 13 | M3 | 16.5 | 2 | 6 | ||
70.23 € | 1 | 4 giorni | 150 | 15 | 7.9 | Acciaio inox | - | Acciaio inox | B | 15 | M4 | 20.5 | 2 | 8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
D.E. D(Ø)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Materiale dei componenti
Forma
D=diametro(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali