Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio inox (07170) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07170-105X25
07170-105X30
07170-105X35
07170-105X40
07170-105X45
07170-105X50
07170-105X60
07170-106X30
07170-106X35
07170-106X40
07170-106X45
07170-106X50
07170-106X60
07170-106X70
07170-108X35
07170-108X40
07170-108X45
07170-108X50
07170-108X60
07170-108X70
07170-108X80
07170-110X40
07170-110X45
07170-110X50
07170-110X60
07170-110X70
07170-110X80
07170-110X90
07170-110X100
07170-112X45
07170-112X50
07170-112X60
07170-112X70
07170-112X80
07170-112X90
07170-112X100
07170-112X110
07170-112X120
07170-116X60
07170-116X70
07170-116X80
07170-116X90
07170-116X100
07170-116X110
07170-116X120
07170-605X30
07170-605X35
07170-605X40
07170-605X45
07170-605X50
07170-605X60
07170-606X30
07170-606X35
07170-606X40
07170-606X45
07170-606X50
07170-606X60
07170-606X70
07170-608X35
07170-608X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Codice acciaio SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

0.40 €

1 4 giorni 525A288.793.516

0.41 €

1 4 giorni 530A288.793.516

0.41 €

1 4 giorni 535A288.793.516

0.41 €

1 4 giorni 540A288.793.516

0.44 €

1 4 giorni 545A288.793.516

0.48 €

1 4 giorni 550A288.793.516

0.83 €

1 4 giorni 560A288.793.516

0.33 €

1 4 giorni 630A21011.05418

0.41 €

1 4 giorni 635A21011.05418

0.41 €

1 4 giorni 640A21011.05418

0.46 €

1 4 giorni 645A21011.05418

0.48 €

1 4 giorni 650A21011.05418

0.79 €

1 4 giorni 660A21011.05418

0.94 €

1 4 giorni 670A21011.05418

0.65 €

1 4 giorni 835A21314.385.322

0.65 €

1 4 giorni 840A21314.385.322

0.65 €

1 4 giorni 845A21314.385.322

0.68 €

1 4 giorni 850A21314.385.322

0.73 €

1 4 giorni 860A21314.385.322

0.95 €

1 4 giorni 870A21314.385.322

1.20 €

1 4 giorni 880A21314.385.322

0.92 €

1 4 giorni 1040A21718.96.426

0.94 €

1 4 giorni 1045A21718.96.426

1.01 €

1 4 giorni 1050A21718.96.426

1.06 €

1 4 giorni 1060A21718.96.426

1.20 €

1 4 giorni 1070A21718.96.426

1.20 €

1 4 giorni 1080A21718.96.426

1.77 €

1 4 giorni 1090A21718.96.426

2.25 €

1 4 giorni 10100A21718.96.426

1.19 €

1 4 giorni 1245A21921.17.530

1.20 €

1 4 giorni 1250A21921.17.530

1.20 €

1 4 giorni 1260A21921.17.530

1.37 €

1 4 giorni 1270A21921.17.530

1.64 €

1 4 giorni 1280A21921.17.530

2.25 €

1 4 giorni 1290A21921.17.530

2.50 €

1 4 giorni 12100A21921.17.530

3.06 €

1 4 giorni 12110A21921.17.530

3.55 €

1 4 giorni 12120A21921.17.530

2.17 €

1 4 giorni 1660A22426.751038

2.48 €

1 4 giorni 1670A22426.751038

2.69 €

1 4 giorni 1680A22426.751038

3.01 €

1 4 giorni 1690A22426.751038

3.80 €

1 4 giorni 16100A22426.751038

4.75 €

1 4 giorni 16110A22426.751038

5.13 €

1 4 giorni 16120A22426.751038

0.54 €

1 4 giorni 530A488.793.516

0.54 €

1 4 giorni 535A488.793.516

0.54 €

1 4 giorni 540A488.793.516

0.57 €

1 4 giorni 545A488.793.516

0.65 €

1 4 giorni 550A488.793.516

1.10 €

1 4 giorni 560A488.793.516

0.41 €

1 4 giorni 630A41011.05418

0.54 €

1 4 giorni 635A41011.05418

0.54 €

1 4 giorni 640A41011.05418

0.59 €

1 4 giorni 645A41011.05418

0.65 €

1 4 giorni 650A41011.05418

1.01 €

1 4 giorni 660A41011.05418

1.23 €

1 4 giorni 670A41011.05418

0.83 €

1 4 giorni 835A41314.385.322

0.83 €

1 4 giorni 840A41314.385.322

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Non fornito Standard tecnico DIN
Corpo con finitura superficiale Lucido Grado 70

Supporto tecnico