Bulloni a testa esagonale con flangia EN 1665 (07172)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07172-106X12
07172-106X16
07172-106X20
07172-106X25
07172-106X30
07172-108X16
07172-108X20
07172-108X25
07172-108X30
07172-108X35
07172-108X40
07172-108X50
07172-110X20
07172-110X25
07172-110X30
07172-110X35
07172-110X40
07172-110X50
07172-110X60
07172-406X12
07172-406X16
07172-406X20
07172-406X25
07172-406X30
07172-408X12
07172-408X16
07172-408X20
07172-408X25
07172-408X30
07172-408X35
07172-408X40
07172-408X50
07172-408X60
07172-410X20
07172-410X25
07172-410X30
07172-410X35
07172-410X40
07172-410X50
07172-412X20
07172-412X25
07172-412X30
07172-412X40
07172-412X50
07172-416X30
07172-416X35
07172-416X40
07172-416X45
07172-416X50
07172-416X70
07172-506X12
07172-506X16
07172-506X20
07172-506X25
07172-506X30
07172-508X12
07172-508X16
07172-508X20
07172-508X25
07172-508X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Materiale Corpo con finitura superficiale D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
Grado B=lunghezza filettatura
(mm)

0.68 €

1 4 giorni 612Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.54 €

1 4 giorni 616Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.54 €

1 4 giorni 620Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.54 €

1 4 giorni 625Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.65 €

1 4 giorni 630Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.72 €

1 4 giorni 816Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.72 €

1 4 giorni 820Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.72 €

1 4 giorni 825Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.73 €

1 4 giorni 830Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.76 €

1 4 giorni 835Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.83 €

1 4 giorni 840Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.94 €

1 4 giorni 850Acciaio inoxlucido18138.1-22

1.01 €

1 4 giorni 1020Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

1.31 €

1 4 giorni 1025Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

1.39 €

1 4 giorni 1030Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

1.50 €

1 4 giorni 1035Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

1.61 €

1 4 giorni 1040Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

1.68 €

1 4 giorni 1050Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

1.77 €

1 4 giorni 1060Acciaio inoxlucido22.31610.4-26

0.54 €

1 4 giorni 612Acciaiogalvanizzato14.2106.68.818

0.40 €

1 4 giorni 616Acciaiogalvanizzato14.2106.68.818

0.40 €

1 4 giorni 620Acciaiogalvanizzato14.2106.68.818

0.40 €

1 4 giorni 625Acciaiogalvanizzato14.2106.68.818

0.46 €

1 4 giorni 630Acciaiogalvanizzato14.2106.68.818

0.47 €

1 4 giorni 812Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.51 €

1 4 giorni 816Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.51 €

1 4 giorni 820Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.51 €

1 4 giorni 825Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.51 €

1 4 giorni 830Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.54 €

1 4 giorni 835Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.59 €

1 4 giorni 840Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.68 €

1 4 giorni 850Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.80 €

1 4 giorni 860Acciaiogalvanizzato18138.18.822

0.87 €

1 4 giorni 1020Acciaiogalvanizzato22.31610.48.826

0.95 €

1 4 giorni 1025Acciaiogalvanizzato22.31610.48.826

1.01 €

1 4 giorni 1030Acciaiogalvanizzato22.31610.48.826

1.20 €

1 4 giorni 1035Acciaiogalvanizzato22.31610.48.826

1.20 €

1 4 giorni 1040Acciaiogalvanizzato22.31610.48.826

1.20 €

1 4 giorni 1050Acciaiogalvanizzato22.31610.48.826

1.23 €

1 4 giorni 1220Acciaiogalvanizzato26.61811.88.830

1.27 €

1 4 giorni 1225Acciaiogalvanizzato26.61811.88.830

1.32 €

1 4 giorni 1230Acciaiogalvanizzato26.61811.88.830

1.50 €

1 4 giorni 1240Acciaiogalvanizzato26.61811.88.830

3.55 €

1 4 giorni 1250Acciaiogalvanizzato26.61811.88.830

2.43 €

1 4 giorni 1630Acciaiogalvanizzato352415.48.838

2.62 €

1 4 giorni 1635Acciaiogalvanizzato352415.48.838

2.84 €

1 4 giorni 1640Acciaiogalvanizzato352415.48.838

2.97 €

1 4 giorni 1645Acciaiogalvanizzato352415.48.838

3.02 €

1 4 giorni 1650Acciaiogalvanizzato352415.48.838

4.26 €

1 4 giorni 1670Acciaiogalvanizzato352415.48.838

0.68 €

1 4 giorni 612Acciaiogalvanizzato14.2106.610.918

0.54 €

1 4 giorni 616Acciaiogalvanizzato14.2106.610.918

0.54 €

1 4 giorni 620Acciaiogalvanizzato14.2106.610.918

0.54 €

1 4 giorni 625Acciaiogalvanizzato14.2106.610.918

0.65 €

1 4 giorni 630Acciaiogalvanizzato14.2106.610.918

0.66 €

1 4 giorni 812Acciaiogalvanizzato18138.110.922

0.72 €

1 4 giorni 816Acciaiogalvanizzato18138.110.922

0.72 €

1 4 giorni 820Acciaiogalvanizzato18138.110.922

0.72 €

1 4 giorni 825Acciaiogalvanizzato18138.110.922

0.73 €

1 4 giorni 830Acciaiogalvanizzato18138.110.922

Loading...

Supporto tecnico