Cuscinetti in gomma tipo AT conici (26101)

Cuscinetti in gomma tipo AT conici (26101)
· Maggiore durata prevista: riduzione degli elevati carichi sui bordi della gomma

· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26101-01001057
26101-01501557
26101-02001557
26101-03002057
26101-04003057
26101-04004857
26101-05003057
26101-07504057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.90 €

1 4 giorni 37M4103110813

2.26 €

1 4 giorni 135M41571151213

2.54 €

1 4 giorni 283M615177201418

3.80 €

1 4 giorni 763M820212302223

6.42 €

1 4 giorni 1111M830202403323

7.89 €

1 4 giorni 626M848101402023

9.56 €

1 4 giorni 1229M1030351504028

12.54 €

1 4 giorni 2330M1240466755037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 57 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti nero

Supporto tecnico