Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo D (26106)

Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo D (26106)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26106-00800855
26106-008008551
26106-01001055
26106-010010551
26106-01001555
26106-01500655
26106-01500855
26106-01501055
26106-01501555
26106-015015551
26106-02000555
26106-02000855
26106-02001055
26106-02001555
26106-020015551
26106-02002055
26106-02002555
26106-02500855
26106-02501055
26106-02501555
26106-02502055
26106-025020551
26106-02502555
26106-02503055
26106-03001555
26106-03002055
26106-03002555
26106-03003055
26106-030030551
26106-03004055
26106-04001555
26106-04002055
26106-04003055
26106-040030551
26106-04004055
26106-05002055
26106-05003055
26106-05004055
26106-05005055
26106-06004055
26106-07002555
26106-07004555
26106-07502555
26106-07504055
26106-07505055
26106-07505555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiale principale Colore dei componenti D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.34 €

1 4 giorni 40M3840Acciaio-86

2.53 €

1 4 giorni 40M3840Acciaio inox-88

1.34 €

1 4 giorni 35M41035Acciaio-1010

2.62 €

1 4 giorni 35M41035Acciaio inox-1010

1.39 €

1 4 giorni 40M41526Acciaio-1010

1.34 €

1 4 giorni 88M46175Acciaio-1510

1.39 €

1 4 giorni 187M48187Acciaio-1510

1.50 €

1 4 giorni 100M410100Acciaio-1510

1.57 €

1 4 giorni 100M41550Acciaio-1510

2.84 €

1 4 giorni 100M41550Acciaio inox-1510

1.57 €

1 4 giorni 95M65135Acciaio-2018

1.67 €

1 4 giorni 250M68250Acciaio-2018

1.77 €

1 4 giorni 240M610240Acciaio-2018

1.93 €

1 4 giorni 220M615110Acciaio-2018

3.35 €

1 4 giorni 220M615110Acciaio inox-2018

1.97 €

1 4 giorni 225M62075Acciaio-2018

2.04 €

1 4 giorni 227.5M62565Acciaionero2018

1.77 €

1 4 giorni 850M68850Acciaionero2518

1.77 €

1 4 giorni 400M610400Acciaionero2518

1.93 €

1 4 giorni 420M615210Acciaionero2518

2.07 €

1 4 giorni 420M620140Acciaionero2518

3.75 €

1 4 giorni 420M620140Acciaio inox-2518

2.26 €

1 4 giorni 350M625100Acciaionero2518

2.40 €

1 4 giorni 316M63079Acciaionero2518

2.64 €

1 4 giorni 540M815270Acciaionero3023

2.53 €

1 4 giorni 714M820238Acciaionero3023

2.57 €

1 4 giorni 535.5M825153Acciaionero3023

3.35 €

1 4 giorni 508M830127Acciaionero3023

4.44 €

1 4 giorni 508M830127Acciaio inox-3023

3.33 €

1 4 giorni 528M84088Acciaionero3023

3.66 €

1 4 giorni 1420M815710Acciaionero4023

3.26 €

1 4 giorni 1095M820365Acciaionero4023

4.15 €

1 4 giorni 820M830205Acciaionero4023

7.49 €

1 4 giorni 820M830205Acciaio inox-4023

4.42 €

1 4 giorni 858M840143Acciaionero4023

4.02 €

1 4 giorni 1938M1020646Acciaionero5028

4.43 €

1 4 giorni 1416M1030354Acciaionero5028

4.62 €

1 4 giorni 1380M1040230Acciaionero5028

5.37 €

1 4 giorni 1280M1050160Acciaionero5028

7.19 €

1 4 giorni 1902M1040317Acciaionero6028

8.03 €

1 4 giorni 3430M1025980Acciaionero7028

8.35 €

1 4 giorni 3066M1045438Acciaionero7028

8.17 €

1 4 giorni 4613M12251318Acciaionero7537

8.90 €

1 4 giorni 3858M1240643Acciaionero7537

10.25 €

1 4 giorni 3776M1250472Acciaionero7537

10.93 €

1 4 giorni 3100M1255310Acciaionero7537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale dei componenti Gomma naturale

Supporto tecnico