Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna (26112)

Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna (26112)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26112-02501755
26112-05001855
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.35 €

1 4 giorni 678M6171192518

5.35 €

1 4 giorni 3600M10186705028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico