Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26115-05003555 |
26115-05003570 |
26115-08006055 |
26115-08006070 |
26115-12509055 |
26115-12509070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Durezza (Shore A) | Grado Shore | D=diametro esterno (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Rigidità molla (N/mm) | Carico (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 55A | 50 | M10 | 35 | 10 | 120 | 2200 | - | 0.0979 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 35 | 70 | 70A | 50 | M10 | 35 | 10 | 1100 | 8000 | no | 0.098 | ||
9.78 € | 1 | 4 giorni | 60 | 55 | 55A | 80 | M12 | 60 | 12 | 150 | 11000 | - | 0.2817 | ||
9.78 € | 1 | 4 giorni | 60 | 70 | 70A | 80 | M12 | 60 | 12 | 1700 | 24000 | no | 0.2917 | ||
34.06 € | 1 | 4 giorni | 93 | 55 | 55A | 125 | M16 | 93 | 16 | 200 | 20000 | - | 1.214 | ||
34.06 € | 1 | 4 giorni | 90 | 70 | 70A | 125 | M16 | 90 | 16 | 2800 | 62000 | no | 1.214 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | bombato | Denominazione | Tampone Di Gomma | Tipo di filettatura | filettatura interna |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Durezza(Shore A)
Grado Shore
D=diametro esterno(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Rigidità molla(N/mm)
Carico(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali